Série 5200/5300

Raccords étanches en acier pour conduits métalliques flexibles LT


  • Acier étau fonte malléable, zinguée et chromatée
  • 3/8” à 6” (12mm à 155mm)
  • Droite 45° et 90° 
  • Version isolée & versions non isolées
  • Température nominale :
    UL/CSA : -20°  à +105° 
    IEC/CSA : -25°  à +105° 
  • Répertorié UL Indices de pénétration :
    Intérieur :   Type 4, 12, 13
    Extérieur : Type 3, 3R, 4
  • IEC Ingress Ratings:  IP 66, IP 67
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • Certifié CE selon IEC/EN 61386-1, -23

Applications typiques solutions de conduits :

Select Language
  • English
  • français
  • italiano
5200_5300_Series_396

Téléchargements

Select region / language