Série 5200/5300-PT “Quick-Connect™”     

Raccords droits, à 45° et à 90°.


  • Acier, zingué
  • 3/8” à 1” (12mm à 25mm)
  • Version isolée versions non isolées
  • Température nominale :
    UL/CSA:  ; -20 à +105°C
    IEC/CE:  ; -25 à 105°C
  • Répertorié UL Indices de pénétration :
    Intérieur :   Type 4, 12, 13
    Extérieur : Type 3, 3R, 4
  • IEC Ingress Ratings :   IP 66, IP 67
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • Certifié CE selon IEC/CE 61386-1, -23

Applications typiques solutions de conduits :

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Téléchargements

Select region / language