Series 5200AL GR Aluminum Grounding 

Raccords droits et à 90°


  • Aluminum
  • 3/8” à 4” (12mm à 103mm)
  • Versions non isolées
  • Température nominale :
    UL/CSA :   -20 à +105°C
    IEC/CE :  -25 à 105°C
  • Répertorié UL Indices de pénétration :
    Intérieur :   Type 4, 12, 13
    Extérieur : Type 3, 3R, 4
  • IEC Ingress Ratings :   IP 66, IP 67
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • IEC CE Certifié selon IEC 61386-1, -23

Applications typiques solutions de conduits :

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Téléchargements

Select region / language