Série 5300/9300-NB  Laiton nickelé  

Raccords droits, à 45° et à 90°.


  • Laiton nickelé
  • 3/8” à 2” (12mm à 63mm)
  • Version isolée
  • Température nominale :
    UL/CSA :  -20 to +105°C
    IEC/CE :   -25 à 105°C
  • Répertorié UL Indices de pénétration :
    Intérieur :  Type 4, 4X, 12, 13
    Extérieur : Type 3, 3R, 4, 4X
  • IEC Ingress Ratings :   IP 66, IP 67
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • Certifié CE selon IEC/EN 61386-1, -23

Applications typiques & solutions de conduits :

  • Usage général - Type LTGU, LTGE, LTGC
  • Résistant à l'huile – Type LTOE
  • Température large – Type LTTU, LTTE
  • Ordinateur Bleu – Type LTBU
  • Sans halogène – Type LTZU, LTZE
Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Téléchargements

Select region / language