Série 5300-HT “Haute température”
- Acier étau fonte malléable, zinguée
- 3/8” à 6” (12mm à 155mm)
- Droite 45° et 90°
- Version isolée & ; versions non isolées
Température nominale :
UL/CSA : -20 à +105°
IEC: -25 à 105°C, (dynamique), -60 à +150° ; (statique)
Répertorié UL Indices de pénétration :
Intérieur : Type 4, 12, 13
Extérieur : Type 3, 3R, 4
- IEC Ingress Ratings: IP 66, IP 67
- Homologué UL selon UL 514B
- Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
- Certifié CE selon IEC/EN 61386-1, -23
Applications typiques solutions de conduits :
-
Température extrême – Type LTXE
- Température large – Type LTTU, Type LTZE