Série 5300/9300SST6 Acier inoxydable 316
   

Raccords droits, à 45° et à 90°.


  • Acier inoxydable 316
  • 3/8” à 2” (12mm à 63mm)
  • Filets métriques NPT et ISO
  • Version isolée
  • Température nominale :
    UL/CSA :  -20 to +105°C
    IEC/CE :  -25 à 105°C
  • Répertorié UL Indices de pénétration :
    Intérieur:  Type 4, 4X, 12, 13
    Extérieur : Type 3, 3R, 4, 4X
  • IEC Ingress Ratings :   IP 66, IP 67
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • IEC CE Certifié selon IEC 61386-1, -23

Applications typiques solutions de conduits :

  • Usage général - Type LT4GE, LT6GE
  • Food Bev – Type LT6FE
Select Language
  • English
  • français
  • italiano
5300SST6_fitting_396

Téléchargements

Select region / language