Série 5300/9300SST6HT “Haute température”    

Raccords droits, à 45° et à 90°.


  • Acier inoxydable 316
  • 3/8” à 2” (12mm à 63mm)
  • Filets métriques NPT et ISO
  • Version isolée
  • Température nominale :
    UL/CSA :  -20 à +105°C
    IEC/CE :   -25 à 105°C (dynamique), -45 à +150°C (statique)
  • Gén.:   -60 à +150°C (statique)
  • Répertorié UL Indices de pénétration :
    Intérieur:  ; Type 4, 4X, 12, 13
    Extérieur : Type 3, 3R, 4, 4X
  • IEC Ingress Ratings :  IP 66, IP 67
  • Homologué UL selon UL 514B
  • Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 18.3
  • Certifié CE selon IEC/EN 61386-1, -23

Applications typiques solutions de conduits :

Select Language
  • English
  • français
  • italiano

Téléchargements

Select region / language