Produits & Services
Industries
Services
Carrières
A propos
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Offerings
Offerings
Produits et Systemes Basse Tension
Produits et Systemes Basse Tension
Produits
Produits
Gaines et raccords
Gaines et raccords
Systèmes étanches T&B
Systèmes étanches T&B
Série 526 6526HT Joints d'étanchéité
Série 526 6526HT Joints d'étanchéité
Série 526x & 526x-HT Joint d'étanchéité
Joints étanches pour une étanchéité optimale
Fournit la solution d'étanchéité la plus performante entre les raccords étanches aux liquides et les parois de l'enceinte
Assure une protection supérieure contre la pénétration de liquides, de poussières et d'huiles
A utiliser avec des corps de raccords filetés NPT
3/8" à 4" (12mm à 27mm)
L'anneau en acier inoxydable évite d'endommager le joint
Insertion d'un joint d'étanchéité moulé
Température nominale :
Température standard (bleu) : -40° ; à +105°
Haute température (noir) : -60° ; à +105°
Joints d'étanchéité haute température (-HT) idéaux pour une utilisation avec :
Type HT Raccords étanches
Type LTTU et LTXE Conduit métallique flexible étanche
Valeurs nominales de pénétration répertoriées par l'UL :
Intérieur : Type 4, 4X, 12, 13
Extérieur : type 3, 3R, 4, 4X
IEC Ingress Ratings: ; IP 66, IP 67
Certifié CSA selon CSA C22.2, No. 56
Certifié CE selon IEC/EN 61386-1, -23
Select Language
English
français
Téléchargements
Fiche technique
Liste des pièces Ser. 5260
Ce contenu sera bientôt disponible.
N° de pièce
Taille du commerce
Description
Températures nominales
Matériaux
UL
CSA
ISO/BS EN
UL
CSA
Général
Anneau
Couleur du sceau
5299*
1/4"
10mm
12mm
Température standard
De -20 à +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Bleu
5261*
3/8"
12mm
16mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Bleu
5262
1/2"
16mm
20 mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Bleu
5263
3/4"
21mm
25 mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Bleu
5264
1"
27mm
32mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Blue
5265
1-1/4"
35 mm
40 mm
Température standard
De -20 à +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Blue
5266
1-1/2"
41mm
50mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Bleu
5267
2"
53mm
63mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Blue
5268
2-1/2"
63mm
70mm
Température standard
-20 to +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Bleu
5269
3"
78mm
80mm
Température standard
De -20 à +105°C
De -20 à +105°C
---
SST 316
Bleu
5270
4"
103mm
100mm
Température standard
De -20 à +105°C
-20 to +105°C
---
SST 316
Blue
5261-HT *
3/8"
12mm
16mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5262-HT
1/2"
16 mm
20 mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5263-HT
3/4"
21mm
25 mm
Haute température
-20 to +105°C
De -20 à +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5264-HT
1"
27mm
32mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5265-HT
1-1/4"
35mm
40mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5266-HT
1-1/2"
41mm
50 mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5267-HT
2"
53mm
63mm
Haute température
De -20 à +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5268-HT
2-1/2"
63mm
70mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5269-HT
3"
78mm
80mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
5270-HT
4"
103mm
100mm
Haute température
-20 to +105°C
-20 to +105°C
-60 to +150°C
SST 316
Noir
Ce contenu sera bientôt disponible.
N° de pièce
Taille du commerce
Orientation
Isolé ou non isolé
Type de fil
Matériau
UL
CSA
ISO / BS EN
5331
3/8"
12 mm
16mm
Droit
Isolé
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5332
1/2"
16mm
20 mm
Straight
Isolé
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5333
3/4"
21mm
25 mm
Droit
Isolé
NPT 3/4"
Acier, chromate de zinc
5334
1"
27 mm
32mm
Straight
Isolé
NPT 1"
Acier, chromate de zinc
5335
1-1/4"
35 mm
40 mm
Straight
Isolé
NPT 1-1/4"
Acier, chromate de zinc
5336
1-1/2"
41mm
50 mm
Droit
Isolé
NPT 1-1/2"
Acier, chromate de zinc
5337
2"
53mm
63mm
Straight
Isolé
NPT 2"
Fer malléable, chromate de zinc
5338
2-1/2"
63mm
70mm
Straight
Isolé
NPT 2-1/2"
Fer malléable, chromate de zinc
5339
3"
78mm
80mm
Straight
Isolé
NPT 3"
Fer malléable, chromate de zinc
5340
4"
103mm
100mm
Droit
Isolé
NPT 4"
Fer malléable, chromate de zinc
5385
5"
129mm
---
Droit
Isolé
NPT 5"
Fer malléable, chromate de zinc
5386
6"
155mm
---
Straight
Isolé
NPT 6"
Fer malléable, chromate de zinc
5231
3/8"
12 mm
16mm
Droit
Non isolée
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5232
1/2"
16mm
20mm
Droit
Non isolée
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5233
3/4"
21mm
25 mm
Straight
Non isolée
NPT 3/4"
Acier, chromate de zinc
5234
1"
27 mm
32mm
Droit
Non isolée
NPT 1"
Acier, chromate de zinc
5235
1-1/4"
35 mm
40 mm
Droit
Non isolée
NPT 1-1/4"
Acier, chromate de zinc
5236
1-1/2"
41mm
50 mm
Straight
Non isolée
NPT 1-1/2"
Acier, chromate de zinc
5237
2"
53 mm
63mm
Straight
Non isolée
NPT 2"
Fer malléable, chromate de zinc
5238
2-1/2"
63mm
70mm
Straight
Non isolée
NPT 2-1/2"
Fer malléable, chromate de zinc
5239
3"
78mm
80mm
Droit
Non isolée
NPT 3"
Fer malléable, chromate de zinc
5240
4"
103mm
100mm
Straight
Non isolée
NPT 4"
Fer malléable, chromate de zinc
5285
5"
129mm
---
Straight
Non isolée
NPT 5"
Fer malléable, chromate de zinc
5341
3/8"
12mm
16mm
45°
Isolé
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5342
1/2"
16mm
20 mm
45°
Isolé
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5343
3/4"
21mm
25mm
45°
Isolé
NPT 3/4"
Acier, chromate de zinc
5344
1"
27 mm
32mm
45°
Isolé
NPT 1"
Acier, chromate de zinc
5345
1-1/4"
35mm
40 mm
45°
Isolé
NPT 1-1/4"
Acier, chromate de zinc
5346
1-1/2"
41mm
50 mm
45°
Isolé
NPT 1-1/2"
Acier, chromate de zinc
5347
2"
53mm
63mm
45°
Isolé
NPT 2"
Fer malléable, chromate de zinc
5348
2-1/2"
63mm
70mm
45°
Isolé
NPT 2-1/2"
Fer malléable, chromate de zinc
5349
3"
78mm
80mm
45°
Isolé
NPT 3"
Fer malléable, chromate de zinc
5350
4"
103mm
100mm
45°
Isolé
NPT 4"
Fer malléable, chromate de zinc
5241
3/8"
12 mm
16mm
45°
Non isolée
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5242
1/2"
16 mm
20 mm
45°
Non isolée
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5243
3/4"
21mm
25mm
45°
Non isolée
NPT 3/4"
Acier, chromate de zinc
5244
1"
27mm
32mm
45°
Non isolée
NPT 1"
Acier, chromate de zinc
5245
1-1/4"
35mm
40 mm
45°
Non isolée
NPT 1-1/4"
Acier, chromate de zinc
5246
1-1/2"
41mm
50 mm
45°
Non isolée
NPT 1-1/2"
Acier, chromate de zinc
5247
2"
53mm
63mm
45°
Non isolée
NPT 2"
Fer malléable, chromate de zinc
5248
2-1/2"
63mm
70 mm
45°
Non isolée
NPT 2-1/2"
Fer malléable, chromate de zinc
5249
3"
78mm
80mm
45°
Non isolée
NPT 3"
Fer malléable, chromate de zinc
5250
4"
103mm
100mm
45°
Non isolée
NPT 4"
Fer malléable, chromate de zinc
5351
3/8"
12 mm
16mm
90°
Isolé
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5352
1/2"
16mm
20 mm
90°
Isolé
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5353
3/4"
21mm
25 mm
90°
Isolé
NPT 3/4"
Acier, chromate de zinc
5354
1"
27mm
32mm
90°
Isolé
NPT 1"
Acier, chromate de zinc
5355
1-1/4"
35mm
40mm
90°
Isolé
NPT 1-1/4"
Acier, chromate de zinc
5356
1-1/2"
41mm
50 mm
90°
Isolé
NPT 1-1/2"
Acier, chromate de zinc
5357
2"
53mm
63mm
90°
Isolé
NPT 2"
Fer malléable, chromate de zinc
5358
2-1/2"
63mm
70 mm
90°
Isolé
NPT 2-1/2"
Fer malléable, chromate de zinc
5359
3"
78mm
80mm
90°
Isolé
NPT 3"
Fer malléable, chromate de zinc
5360
4"
103mm
100mm
90°
Isolé
NPT 4"
Fer malléable, chromate de zinc
5251
3/8"
12mm
16mm
90°
Non isolée
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5252
1/2"
16 mm
20 mm
90°
Non isolée
NPT 1/2"
Acier, chromate de zinc
5252
3/4"
21mm
25 mm
90°
Non isolée
NPT 3/4"
Acier, chromate de zinc
5254
1"
27mm
32mm
90°
Non isolée
NPT 1"
Acier, chromate de zinc
5255
1-1/4"
35mm
40mm
90°
Non isolée
NPT 1-1/4"
Acier, chromate de zinc
5256
1-1/2"
41mm
50mm
90°
Non isolée
NPT 1-1/2"
Acier, chromate de zinc
5257
2"
53mm
63mm
90°
Non isolée
NPT 2"
Fer malléable, chromate de zinc
5258
2-1/2"
63mm
70 mm
90°
Non isolée
NPT 2-1/2"
Fer malléable, chromate de zinc
5259
3"
78mm
80mm
90°
Non isolée
NPT 3"
Fer malléable, chromate de zinc
5260
4"
103mm
100mm
90°
Non isolée
NPT 4"
Fer malléable, chromate de zinc
9360
3/8"
12mm
16mm
Straight
Isolé
M16
Acier, chromate de zinc
9361
3/8"
12mm
16mm
Straight
Isolé
M20
Acier, chromate de zinc
9362
1/2"
16 mm
20 mm
Droit
Isolé
M20
Acier, chromate de zinc
9363
3/4"
21mm
25 mm
Straight
Isolé
M25
Acier, chromate de zinc
9364
1"
27 mm
32mm
Straight
Isolé
M32
Acier, chromate de zinc
9340
3/8"
12 mm
16mm
45°
Isolé
M16
Acier, chromate de zinc
9341
3/8"
12mm
16 mm
45°
Isolé
M20
Acier, chromate de zinc
9342
1/2"
16 mm
20 mm
45°
Isolé
M20
Acier, chromate de zinc
9343TB
3/4"
21mm
25 mm
45°
Isolé
M25
Acier, chromate de zinc
9344
1"
27 mm
32mm
45°
Isolé
M32
Acier, chromate de zinc
9350
3/8"
12mm
16mm
90°
Isolé
M16
Acier, chromate de zinc
9351
3/8"
12mm
16mm
90°
Isolé
M20
Acier, chromate de zinc
9352TB
1/2"
16 mm
20 mm
90°
Isolé
M20
Acier, chromate de zinc
9353TB
3/4"
21mm
25 mm
90°
Isolé
M25
Acier, chromate de zinc
9354TB
1"
27 mm
32mm
90°
Isolé
M32
Acier, chromate de zinc
7361
3/8"
12mm
16mm
Straight
Isolé
PG 11
Acier, chromate de zinc
7362
3/8"
12mm
16mm
Straight
Isolé
PG 13.5
Acier, chromate de zinc
7363
1/2"
16mm
20 mm
Straight
Isolé
PG 16
Acier, chromate de zinc
7364
3/4"
21mm
25 mm
Straight
Isolé
PG 21
Acier, chromate de zinc
7365
1"
27 mm
32mm
Droit
Isolé
PG 29
Acier, chromate de zinc
7366
1-1/4"
35 mm
40 mm
Straight
Isolé
PG 36
Acier, chromate de zinc
7367
1-1/2"
41mm
50 mm
Straight
Isolé
PG 42
Acier, chromate de zinc
7368
2"
53mm
63mm
Straight
Isolé
PG 48
Fer malléable, chromate de zinc
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English