Réduction du nombre de composants et câblage simplifié
Dans un monde où tout va toujours plus vite, la nécessité d’une intégration rapide et efficace avec les systèmes existants est essentielle. Il suffit de monter le dispositif sur un contacteur AF pour numériser les opérations, sans augmenter la largeur du contacteur. Les dispositifs Novolink sont économiques et permettent même le rétrofit d’un contacteur AF existant alimenté en 24 V DC. Dans ce cas, il suffit souvent de modifier uniquement le câblage de commande.
Faites évoluer votre parc existant
Novolink utilise des composants standards tels que les contacteurs AF pour faire passer votre solution existante à un niveau supérieur d’innovation. Sans besoin de formation approfondie, Novolink ouvre de nouvelles perspectives pour votre expertise.
Efforts d’ingénierie réduits
Un environnement industriel est un espace complexe. C’est pourquoi les dispositifs Novolink ont été conçus avec précision pour simplifier la surveillance et la protection des moteurs de haut niveau. Leur fonctionnement prêt à l’emploi assure une mise en œuvre simple, sur le terrain comme au-delà. Les commandes standards sont prêtes à l’emploi, sans besoin d’ingénierie supplémentaire, de câblage spécialisé coûteux ou de formation approfondie. La programmation est considérablement simplifiée, car toutes les données sont disponibles à partir d’un seul nœud représentant la ligne d’alimentation. La protection moteur est personnalisable selon les besoins de votre application.