Ces modules fournissent des entrées numériques supplémentaires ainsi que des sorties relais ainsi qu'une sortie analogique.
Les entrées sont facilement configurables comme entrées d'alarme ou d'avertissement sans programmation, avec un temps de retard configurable et un message de test affiché sur le panneau de commande.
Toutes les E/S sont entièrement accessibles par le système de contrôle et la logique programmable.
Une simple connexion à 2 fils à l'UMC100 permet un montage flexible avec une distance allant jusqu'à 3 mètres.
DX111 fournit des entrées pour 24 V CC
DX122 fournit des entrées pour 110/230 V AC
Principaux avantages
- Toutes les E/S requises dans une seule boîte
- Montage flexible dans le MCC
Principales fonctionnalités
- 6 entrées numériques 24 V DC ou 120/230 V AC
- 4 sorties relais
- 1 sortie analogique avec plage configurable 0 …10 V, 0/4 …20 mA
- Connexion simple à 2 fils à l'UMC100