Interface de Communication MRP31.0 Modbus-RTU pour UMC100.3

Lele MRP31 permet à l'UMC100.3 de communiquer via un bus de terrain Modbus RTU

 

    Principaux avantages

    • Simple - Montage direct sur l'UMC100.3
    • Avancé -Monté séparément dans la chambre à câbles du MCC, il offre plusieurs avantages
      • Détecte si un mauvais tiroir est inséré
      • Diagnostic à DCS si un tiroir est retiré

    Principales fonctionnalités

    • Montage direct sur UMC100.3 ou séparé
    • Interface RS485 à 2 fils
    • Connexion au bus de terrain via des terminaux
    • LED de diagnostic

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Produits et Documentation

    Produits
    Documents
    Loading documents
    Select region / language