Interface de communication Ethernet avec protocole Profinet IO

Le PNQ22 fournit une connexion Ethernet pour 1 à 4 contrôleurs de moteur UMC100.

    Principaux avantages

    • Simple : câbles standards entre PNQ22 et UMC100
    • Facile -pas besoin de mettre les câbles Ethernet dans le tiroir
    • Parfait -pour les demandes retirables
    • Économique -une interface convient pour 4 contrôleurs de moteur UMC100

    Principales fonctionnalités

    • Interface Ethernet avec protocole Profinet IO
    • Certifié Profinet
    • Commutateur intégré
    • Prend en charge la topologie de réseau en anneau redondant conformément à la norme CEI/EN 62439-2
    • Intégration standard via GSDML
    • Intégré dans l'AC800xA
    • Événements horodatés et séquence d'événements SOE (avec AC800)
     

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Produits et Documentation

    Produits
    Documents
    Loading documents
    Select region / language