Interface de communication Ethernet pour Profinet IO avec redondance du système S2
Le PNU32.0 est une interface de communication Profinet IO pour le contrôleur universel de moteur UMC100.3. Sa flexibilité unique lui permet d'être monté soit directement sur l'UMC100.3, soit séparément sur un adaptateur dans l'armoire de câblage, maximisant ainsi le temps de fonctionnement.
Il dispose de la redondance du système PROFINET S2, qui prend en charge l'utilisation de deux contrôleurs et la commutation automatique entre eux en cas de défaillance du contrôleur principal, assurant ainsi un fonctionnement continu.
Le PNU32.0 prend également en charge la fonctionnalité ModbusTCP de base qui permet la surveillance à distance des actifs basés sur le même réseau physique, permettant ainsi une maintenance plus prédictive.
Avec le PNU32.0, le FIM Profinet Device Package pour UMC100.3 est également disponible, ce qui permet de paramétrer, surveiller et diagnostiquer l'UMC100.3 via une connexion Profinet avec FIM.
Principaux avantages
- montable de deux façons directement sur l'UMC100.3 ou séparément sur l'adaptateur SMK3.0 à l'extérieur du tiroir
- intégration facile dans le 800xA et d'autres PLC/DCS
- pas besoin de câbles Ethernet pour entrer dans le tiroir
- idéal pour les applications de retrait
- permet le paramétrage, la surveillance et le diagnostic par l'intermédiaire de l'édition FIM UMC avec le nouveau paquet de dispositifs FIM Profinet pour UMC100.3
Principales caractéristiques
- Interface Ethernet avec PROFINET IO avec redondance du système S2
- prise en charge de base de ModbusTCP pour la surveillance des biens
- certifié PNO
- Commutateur à deux ports intégré pour une intégration facile dans toute topologie de réseau
- Protocole de redondance des médias (MRP) pour la redondance des câbles
- Prend en charge LLDP dans 800xA