Démarreur progressif PSTX - La gamme avancée

Le PSTX combine de nombreuses années de recherche et de développement de produits avec une connaissance approfondie des exigences et des besoins spécifiques des applications. Le PSTX est notre dernière avancée en matière de contrôle et de protection des moteurs et ajoute de nouvelles fonctionnalités avec une fiabilité accrue à toute application de démarrage de moteur.

Avantages principaux

  • Fiabilité du moteur sécurisée
  • Améliorez l'efficacité de l'installation
  • Augmentez la productivité des applications.

Caractéristiques principales

  • Contrôle triphasé
  • Tension de fonctionnement: 208-690 V AC
  • Tension d'alimentation de commande large: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Courant assigné d'emploi: 30… 1250 A (triangle intérieur: 2160 A)
  • Cartes de circuits imprimés
  • Contrôle du couple pour un excellent contrôle des pompes.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language