Démarreur progressif PSRC

Select Language
  • English
  • čeština
  • français

Le PSRC est rapide et facile à installer grâce à ses réglages fixes. Conçu pour les compresseurs scroll, il réduit les contraintes mécaniques sur le compresseur, minimisant ainsi les coûts de maintenance. Le PSRC peut également être utilisé dans les meubles frigorifiques à étagères multiples.

 

PSRC_group

Avantages et fonctionnalités

feature_fixed
RÉGLAGES FIXES

« À l’épreuve des manipulations » – Aucun risque de modification des paramètres après l’installation et aucune configuration nécessaire.

feature_compact
CONCEPTION COMPACTE

Le PSRC est une solution plus compacte qu’un démarrage étoile-triangle, et tout aussi compacte qu’un démarreur direct sur ligne (DOL), tout en offrant les avantages d’un démarrage et d’un arrêt progressifs.

feature_ice
OPTIMISÉ POUR LES COMPRESSEURS SCROLL

Conçu pour les compresseurs scroll, il réduit les contraintes mécaniques sur le compresseur, ce qui diminue les coûts de maintenance au minimum.

Informations techniques

Courant 3 A... 105 A 
Tension principale 208 V... 600 V
Tension d’alimentation de commande nominale 100... 240 V AC, 50/60 Hz
Tailles de cadre A, B, C, D
Tailles électriques 13
Protocoles de communication Modbus RTU, Profibus, DeviceNet
Certifications CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, KC

Liens et téléchargements

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language