Démarreur progressif PSE - La gamme efficace

Le PSE de nouvelle génération est un véritable démarreur progressif à usage général. C'est un équilibre parfait entre une capacité de démarrage élevée et une rentabilité. Comprend désormais une communication de bus de terrain intégrée.

Avantages principaux

  • Protégez votre moteur grâce aux protections intégrées du moteur
  • Configuration rapide et simple avec écran éclairé indépendant de la langue
  • Éliminez les coups de bélier grâce au contrôle du couple
  • Réduisez les pertes d'énergie grâce à la dérivation intégrée.
  • NOUVEAU Modbus intégré

Caractéristiques principales

  • Courant assigné d'emploi: 18 à 370 A
  • Tension de fonctionnement: 208–600 V CA
  • Tension d'alimentation de commande: 100–250 V CA

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Select region / language