Démarreur progressif PSR - La gamme compacte

La gamme de démarreurs progressifs PSR est une solution de démarrage simple mais fiable qui n'utilise que les fonctions de démarrage progressif les plus élémentaires: démarrage et arrêt progressifs. Il fonctionne bien dans les applications nécessitant de nombreux démarrages par heure et est parfait pour les installations où vous devez économiser de l'espace.

Avantages principaux

  • Solution de démarrage petite et compacte
  • Peut effectuer plusieurs démarrages par heure
  • Réduisez la perte d'énergie à pleine vitesse grâce à la dérivation intégrée.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné d'emploi: 3 à 105 A
  • Tension de fonctionnement: 208–600 V CA
  • Tension d'alimentation de commande: 24 V AC / DC ou 100–240 V AC.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language