Ekip UP Monitor

Ekip UP Monitor est le multimètre polyvalent pour la mesure d’énergie avec un analyseur de réseau intégré, des enregistreurs de données, une connectivité avancée et une passerelle pour la communication en cloud.

Le comptage des énergies est assuré par les bobines Rogowski ouvertes ou fermées sur l’Ekip UP et en fonction des spécifications avec ou sans capteurs de tension externes.

Il permet de mesurer:

  • Le courant: Classe 1
  • Tension: Classe 0.5
  • Puissance: Classe 2

Ekip UP Monitor évalue la qualité de la puissance par un analyseur de réseau intégré et compare les valeurs à la norme IEC61000-4-30:

  • Valeur de tension moyenne
  • Arrêts et pics de tension courts
  • La tension lente baisse et gonfle
  • Dissymétrie de tension
  • Analyse harmonique

Les enregistreurs de données avec deux mémoires tampons indépendants exécutent un diagnostic rapide après un déclenchement.

  • Grâce aux modules Plug-in, il est très facile de connecter les données du Ekip UP 3000 à des systèmes de surveillance, ce qui garantit une modularité pour chaque application.

La configuration est facile avec l’outil de mise en service intuitif Ekip Connect 3.0.

Il est possible d’obtenir dans le même appareil une connectivité totale pour l’intégration des systèmes et l’automatisation de l’énergie avec jusqu’à 4 protocoles au choix sous le protocole de bus de terrain avec une éventuelle redondance:

EkipUP_Monitor_390x390
Select Language
  • English
  • español
  • français
  • italiano
  • polski
  • svenska
  • 中文

Pour en savoir plus

Select region / language