Ekip UP Protect et Protect+ sont des relais de protection polyvalents.
Outre leurs fonctions de surveillance, ils offrent aussi des fonctions de protection ANSI pour la distribution et la génération d’énergie.
Puisque tous les appareils de commutation peuvent être raccordés, Ekip UP Protect assure que la protection de départ envoie des commandes d’ouverture et de fermeture des trajets ou des processus manuels.
Si un interrupteur-sectionneur est utilisé, il est possible de garantir que le pouvoir de coupure soit égal pour une seconde à la valeur du courant de courte durée assigné (Icw).
Si cela fonctionne sur un disjoncteur présent, il est possible de maintenir sa capacité de coupure de court-circuit, ce qui met hors circuit la protection électrique du Ekip UP et de l’équiper avec d’autres fonctions.
- Ekip UP permet aussi bien une protection électrique qu’une protection sans tension:
- Surcharge, court-circuit instantané ou différé, défaut à la terre différentiel et de masse, déséquilibre de courant.
Sous-tension, sous-fréquence, contrôle synchrone, puissance inverse.
- En outre, Ekip Protect+ inclue toutes les fonctions de protection du générateur qui se base sur la puissance active et réactive, les paramètres adaptatifs et la protection directionnelle pour les réseaux de distribution électrique:
Sous-surpuissance active, sous-surpuissance réactive, taux de changement de la fréquence
Il est en outre possible d’installer Ekip Protect+ pour obtenir une sélectivité numérique, on peut également faire la différence sur un défaut à la terre illimité dans les sous-stations basse tension.
- Les deux versions peuvent être équipées des innovations basées sur sw de la plate-forme électronique «tout-en-un».
Ces fonctions avancées assurent la continuité du service et l’efficacité énergétique dans les installations et réduisent la complexité de la programmation grâce à l’intégration du logiciel de mise en service Ekip Connect 3.0: