Ekip G

Déclencheurs de sécurité pour générateurs

Le système Ekip G est le nouveau déclencheur du SACE Emax 2 destiné à la protection des générateurs. Il inclut des fonctions de protection électrique de la machine et de surveillance des principaux paramètres critiques pour la connexion du générateur à l'installation.

 Le déclencheur Ekip G est capable de :
  • surveiller les défauts à l'intérieur de la machine (dans les enroulements ou dans le circuit d'excitation), le fait de déclencher le disjoncteur principal de la machine isolant le générateur du reste de l'installation sans éliminer le défaut.
  • surveiller l'interaction entre le générateur et le reste de l'installation, les deux systèmes étant ainsi séparés et protégés lorsque les conditions d'interaction ne sont pas réunies.

Dans les deux cas, des contacts programmables peuvent être utilisés pour déterminer l'arrêt du générateur et du premier moteur. 

L'Ekip G, dont la version standard inclut le module Ekip Measuring Pro, offre des fonctions de protection spécifique contre les conditions anormales de courant, de fréquence, de tension et de puissance destinées à protéger le générateur.
Pour obtenir une vue globale des protections disponibles ainsi que toutes les caractéristiques techniques associées, consulter le catalogue technique des disjoncteurs SACE Emax 2.

Ekip G Touch

L'Ekip G Touch de la gamme SACE Emax 2 est le nouveau déclencheur de sécurité destiné aux applications de générateurs (ensemble de générateurs, cogénération, applications maritimes, etc.) qui respecte les normes IEC 60034-1 et IEEE C37.102. 

L'Ekip G Touch a été approuvé par les principaux registres maritimes et permet de réduire le nombre de composants à installer (dispositifs de protection externes, capteurs de courant, transformateurs de tension et câblages associés).

Ainsi, l'installation est considérablement simplifiée. De plus, toutes les fonctions de protection peuvent être testées individuellement, à l'aide du dispositif Ekip T&P qui permet d'effectuer des essais avant la mise en service.

Ekip G Hi-Touch

L'Ekip G Hi-Touch de la gamme SACE Emax 2 est la nouvelle référence en matière de protection des générateurs électriques basse tension. Grâce à des fonctions exclusives comme la protection contre les variations de fréquence et le courant directionnel maximal, il garantit une protection optimale, même dans des installations complexes.

Select region / language