Ekip Link

Une solution flexible et efficace pour le contrôle des tableaux électriques

L'Emax 2 apporte un nouveau système, Ekip Link, pour tableaux électriques basse tension. Ce dernier permet un contrôle centralisé depuis la face avant du tableau ou à distance via Internet. Le système offre une solution prête à l’emploi, dont l’implémentation est immédiate et simple, n’exigeant aucune activité de programmation spécifique.

Fonctionnalités exclusives

Le système Ekip Link est composé du panneau opérateur Ekip Control Panel auquel peuvent être reliés jusqu’à 30 disjoncteurs Emax 2 équipés du module Ekip Link.
Tous les disjoncteurs de la série Emax 2 peuvent être raccordés au système indépendamment de la version de déclencheur électronique.

Pour compléter le raccordement, des composants Ethernet standards suffisent comme les câbles et les commutateurs de réseau. Les caractéristiques particulières du système Ekip Link sont :

  • Commande centralisée du tableau électrique directement par l’avant grâce à un large écran tactile couleur
  • Information toujours disponible grâce à l’accès à distance par navigateur Internet
  • Système prêt à l’emploi, pas de programmation requise
  • Solution rentable : toutes les fonctionnalités sont disponibles sans avoir besoin d’installer des systèmes coûteux de supervision.
Select region / language