Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Ekip Power Controller

Power Controller Calculator

Des déclencheurs de sécurité pour le contrôle de l'énergie

La fonction exclusive Ekip Power Controller, brevetée par ABB et disponible sur les nouveaux disjoncteurs Emax 2, surveille les générateurs et les charges des installations. Cela permet de limiter la consommation de puissance et de réduire le coût des factures d'électricité.

Le système Ekip Power Controller, qui peut être utilisé avec tous les déclencheurs Ekip Touch de la gamme Emax 2, optimise réellement l'efficacité énergétique en gérant le système électrique basse tension dans son ensemble. En effet, il peut adapter la demande de puissance en fonction des sources d'énergie disponibles, de l'heure de la journée et des coûts indiqués dans le plan de tarification actuel.
De cette façon, l'Ekip Power Controller maintient la consommation de puissance dans les limites définies, optimisant ainsi les coûts de gestion de l'installation et réduisant les émissions.

Une réduction des coûts de l'énergie avec un impact minimal

Pour éviter les pics de consommation d'énergie, les charges sont déconnectées de l'alimentation principale pour de courtes périodes et sont limitées au strict nécessaire, selon un ordre de priorité défini. Cela permet ainsi de renégocier le contrat signé avec le fournisseur d'énergie, pour réduire la puissance attribuée et par là même le coût global de l'énergie.

Une puissance limitée uniquement en cas de nécessité

L'Ekip Power Controller gère jusqu'à quatre intervalles de temps différents : il est donc possible de respecter une limite de puissance particulière en fonction des heures pleines (jour) et des heures creuses (nuit). Ainsi, il est possible de limiter la consommation pendant la journée, puisque c'est au cours de cette période qu'il y a le plus de pics.

Une installation simple

L'Ekip Power Controller permet de gérer efficacement l'installation avec une architecture simple. Grâce à une conception brevetée, il suffit de mesurer la puissance totale de l'installation ; il n'est pas nécessaire de mesurer la puissance consommée par chaque charge. Les coûts et délais d'installation sont ainsi réduits au minimum.

Une solution facile à utiliser

L'Ekip Power Controller ne nécessite pas de développer, d'implémenter et de tester des programmes compliqués pour l'API ou l'ordinateur, car une logique prête à l'emploi est intégrée dans le déclencheur de sécurité. Il suffit de définir les paramètres d'installation à partir d'un smartphone ou directement sur l'écran du disjoncteur.

L'optimisation de l'efficacité du système électrique

L'Ekip Power Controller permet d'aplatir considérablement la courbe de charge, limitant ainsi l'utilisation de centrales de pointe au profit de centrales de base offrant une meilleure efficacité.