Containers pour le transport

Facile à utiliser


Le client

Drillmec figure parmi les leaders de la conception, de la fabrication, de la mise en service et de la maintenance d'installations de forage pétrolier et de reconditionnement, à la fois traditionnelles et hydrauliques, pour les applications mobiles et offshore, jusqu'à 3 000 hp et 10 000 m.


Le défi

Le défi consistait à installer une plate-forme de forage en Italie du Sud, dans un délai de seulement 6 mois (de la conception et de l'ingénierie à la mise en service), tout en garantissant une qualité maximale, à la fois en termes de fiabilité et de coûts de fonctionnement.
L'installation d'extraction d'hydrocarbures présente une profondeur maximale de 8 000 mètres et est alimentée soit par le réseau, soit par cinq générateurs basse tension (1500kVA) en parallèle. Ces derniers permettent de minimiser le risque d'interruption, mais augmentent le seuil de court-circuit jusqu'à 80 kA à 600V.


La solution ABB

ABB s'est appuyé sur le savoir-faire et l'expertise d'Elettron (référence de la construction de tableaux en Italie du Nord) en matière d'installation et n'a utilisé que des composants d'une fiabilité extrême. Ainsi, la solution choisie a permis une installation simple et flexible, respectant par ailleurs les contraintes d'espace des containers destinés au transport routier.
Cinq disjoncteurs débrochables Emax E2.2H 1600A, dotés de 3 pôles et d'un module Ekip G Hi-Touch pour protéger les générateurs basse tension, ont été installés dans les colonnes de 400 mm d'un System Pro E Power. Ce système a permis d'assurer une réduction de 1000 mm d'espace linéaire par rapport aux solutions classiques.iLes bornes orientables qui équipent par défaut les disjoncteurs Emax 2 ont permis de construire des tableaux de distribution dès les phases préliminaires (lorsque le système de jeux de barres restait encore à définir), ce qui s'est traduit par un gain de temps considérable pour la construction du container.

Select region / language