Emax 2 - Protection contre les défauts à la terre
Le client
SEI S.r.l. a été fondée en 2005 et est devenue en quelques années une référence de la fabrication d'appareillages BT. Implantée dans le monde entier, elle offre des produits haute qualité qui peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences de conception de ses clients.
Le défi
Le projet concernait une installation de distribution de pétrole brut développée au nom d'une entreprise du secteur pétrolier et gazier. Le défi consistait à fournir une protection totale et complète contre les défauts à la terre, sur l'intégralité de l'installation, tout en
s'engageant à garantir la sélectivité entre les disjoncteurs BT et MT pour isoler uniquement la zone touchée par le défaut.
La solution ABB
L'installation a été protégé en gérant deux courbes indépendantes pour la protection contre les défauts à la terre (fonction G).
Pour cela, un déclencheur Ekip Hi-Touch, ne nécessitant pas de relais externe, a été utilisé.
Cela a permis de mettre en oeuvre une fonction de protection contre les défuts à la terre, à la fois côté alimentation du disjoncteur
(défaut à la terre limité) ainsi que côté charge (défaut à la terre non limité). Cette fonction assure également la protection du câble de
raccordement (qui part de l'enroulement secondaire du transformateur aux bornes du disjoncteur).
La solution Emax 2 garantit la sélectivité temporelle pour tout défaut à la terre côté charge du disjoncteur BT, grâce à un délai de
déclenchement rapide qui permet d'éliminer le défaut, avant que le disjoncteur MT reçoive la commande d'ouverture.
En cas de défaut entre l'enroulement secondaire du transformateur et les bornes d'entrée du disjoncteur BT, l'Ekip Hi-Touch, via le
module Ekip Signalling, ordonne l'ouverture du disjoncteur MT.