SACE EMAX 3

ANTICIPER L’AVENIR.


Découvrez l’ultime évolution de la technologie des disjoncteurs à air. L’ABB SACE Emax 3 est conçu pour rendre les systèmes de distribution électrique plus adaptables, fiables et sécurisés.

Pourquoi choisir le SACE Emax 3 ?

Le SACE Emax 3 est conçu pour s’intégrer parfaitement aux systèmes et équipements, en évoluant avec les besoins changeants grâce à des solutions évolutives et des mises à niveau répondant aux exigences futures.

Développé pour maximiser la disponibilité, l’Emax 3 intègre des capacités complètes de mesure et met en œuvre des stratégies efficaces de gestion de l’énergie et des actifs afin de garantir la continuité des opérations critiques.

Dans un environnement où la sécurité est primordiale, l’Emax 3 respecte les normes les plus strictes en matière de cybersécurité pour protéger vos données, tout en maximisant la sécurité des personnes et des biens.

Fonctionnalités clés

Intégration au système


Le SACE Emax 3 offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser et adapter ses fonctionnalités afin de répondre à des besoins en constante évolution :


  • Mise à niveau complète avec Ekip Aware
  • Architecture de communication optimisée
  • Compatibilité ascendante

Qualité de l’énergie


Le SACE Emax 3 offre des performances exceptionnelles en matière de capacités de mesure et de surveillance de la qualité de l’énergie :


  • Précision de 0,5 % pour la puissance active et l’énergie
  • Analyseur de réseau intégré
  • Enregistreurs de données améliorés

Gestion des actifs


Le SACE Emax 3 fournit des prévisions précises sur les besoins de maintenance grâce au suivi d’indicateurs clés de l’état de l’appareil :


  • Surveillance de la température
  • Diagnostic avancé
  • Accessoires de détection
  • Maintenance prédictive

Gestion de l’énergie



Le SACE Emax 3 introduit une approche innovante et flexible, reposant sur une intelligence distribuée à travers différents dispositifs, éliminant ainsi le besoin de contrôleurs externes pour concevoir et gérer efficacement des systèmes de distribution complexes alimentés par plusieurs sources.

Cybersécurité


Conscient de l’importance de la sécurité dans les systèmes électriques modernes, le SACE Emax 3 offre des niveaux de protection supplémentaires pour garantir la continuité du service :


  • Niveau de sécurité 2 selon IEC 62443-4-2
  • Protection renforcée des accès

Protection étendue


Le SACE Emax 3 étend le champ de la protection des disjoncteurs au-delà des générations précédentes :


  • Protection contre les arcs électriques intégrée
  • Dispositifs de manœuvre à distance
  • Redondance des cadenas et serrures à clé

Temps fort et actualités

Disjoncteur à air SACE Emax 3 dévoilé au Merdeka 118, Kuala Lumpur

Depuis le cœur de la Malaisie vers le reste du monde, le SACE Emax 3 redéfinit la protection de l’énergie grâce à une intelligence plus avancée, une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle inégalée.

Chez ABB, nous relevons les défis de demain — pour que nos clients soient prêts dès aujourd’hui.

Aperçus

background background

Envie de nous contacter ?


Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider. Si vous avez des questions sur le SACE Emax 3, n’hésitez pas à nous contacter.

Un de nos représentants se fera un plaisir de vous accompagner !

Nous contacter