Pour les applications jusqu'à 1 150 V CA
Ces dernières années, les installations industrielles ont de plus en plus besoin d'une haute tension de service. ABB s'est toujours concentré sur les applications très exigeantes, afin que les clients puissent trouver une solution fiable pour tout besoin d'application.
Les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs Emax peuvent être fournis dans une version spéciale pour des tensions assignées de service jusqu'à 1150 V en AC. Les applications typiques sont les installations dans les mines, les usines pétrolières et chimiques et la traction.
La version Emax/E est dérivée de la norme correspondante Emax, conservant ainsi la même flexibilité d'installation, fixe et débrochable, et la même gamme d'accessoires. Afin de garantir une fiabilité maximale, des tests sur les disjoncteurs et les interrupteurs-sectionneurs ont été réalisés à 1250V AC.