Disjoncteurs de Puissance Emax LTT -40°C

Pour les applications à basse température

Au cours des dernières années, les nouveaux besoins industriels et la croissance rapide de la production d'énergie renouvelable ont conduit à de nouvelles exigences pour les installations électriques en termes de températures de fonctionnement extrêmement basses. Sensible à ces dynamiques de marché et suivant de près l'innovation technologique, ABB propose une nouvelle version de disjoncteurs adaptés aux applications où la température ambiante est comprise dans la plage -40°C + 70°C.

Présentant une nouvelle génération de graisse haute performance et améliorant la fiabilité des composants mécaniques et électroniques à des températures extrêmement basses, les disjoncteurs ABB LTT sont la meilleure solution pour :

  • Sous-stations sans chauffage dans les régions les plus froides du monde ;
  • Applications d'éoliennes, tant terrestres qu'offshore ;
  • Processus industriels avec tableaux extérieurs ;
  • Chantiers navals et tableaux externes temporaires ;
  • Applications de traction, telles que les infrastructures externes.

ABB propose désormais cette caractéristique de température distinctive dans ses disjoncteurs à air Emax et ses interrupteurs-sectionneurs Emax. Une large gamme d'accessoires mécaniques et électriques complète l'offre ABB LTT.

Les disjoncteurs et accessoires sont conformes aux principales normes internationales suivantes :

  • IEC60947
  • UL1066
ambienti-estremi
Select region / language