Protection des générateurs
Fondée en 1946 et implantée à Naples (Italie), COELMO® allie innovation, expérience et savoir-faire acquis au fil des ans. L'entreprise fait désormais figure de centre d'excellence pour la fabrication de générateurs pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et maritimes, ainsi que pour les projets spécifiques.
L'efficacité énergétique suscitant de plus en plus d'intérêt, ce projet concerne la construction d'une station de co-génération. Située en Lombardie, cette installation a pour but de produire et de distribuer de l'énergie électrique et thermique aux bâtiments privés et publics.
Le générateur d'urgence de Coelmo (doté d'un moteur Perkins et d'un alternateur triphasé Mecc Alte) doit prendre en charge toute
panne liée au manque d'électricité de l'installation publique pour les deux centres de puissance et leurs charges associées.
Selon les spécifications techniques de conception, le tableau de distribution du générateur nécessite un disjoncteur principal. Outre
les protections classiques contre les surintensités, celui-ci doit être doté d'un déclencheur intégré offrant les fonctions de protection
suivantes :
- 81 sous-fréquence / surfréquence : 2 seuils indépendants,
- 59 surtension : 2 seuils indépendants,
- 27 sous-tension : 2 seuils indépendants,
- 51V surintensité contrôlée par la tension,
- 32 puissance inverse,
- 46 déséquilibre de courant,
- 40 perte de champ,
- 51N défaut à la terre.
L'Ekip G est le nouveau déclencheur doté d'un écran tactile pour la protection de générateur. Ce module intègre au disjoncteur ouvert Emax 2 toutes les fonctions de protection, de mesure et d'affichage des paramètres de l'installation. Très variées, les fonctions de
protection du disjoncteur offrent une solution intéressante, tant du point de vue des coûts que des dimensions. Elles permettent de
contrôler le générateur tout en respectant les spécifications techniques.