SACE Infinitus

Disjoncteur à semi-conducteurs

Protection ultime pour les systèmes de distribution de courant continu

SACE Infinitus est le premier disjoncteur à semi-conducteurs (SSCB) au monde entièrement certifié IEC 60947-2, conçu pour une résilience suprême et une efficacité optimale dans les systèmes d'alimentation à courant continu.

Avec un châssis pouvant supporter jusqu'à 2500A et un fonctionnement jusqu'à 1250V DC, SACE Infinitus fonctionne comme un disjoncteur, un contacteur, un isolateur et un compteur d'énergie, et offre une large gamme d'options de communication. Ce dispositif tout-en-un offre des performances révolutionnaires, garantissant la sécurité et la fiabilité tout en réduisant l'espace et les coûts.

awards-icon

PREMIÈRE MONDIALE
IEC 60947-2 CERTIFIED SSCB

 

Une solution tout-en-un

Une solution compacte, combinant la technologie à semi-conducteurs pour une interruption ultra-rapide du courant avec la technologie électromécanique traditionnelle

 

Efficacité énergétique

Un dispositif semi-conducteur optimisé dédié qui réduit les pertes jusqu'à 70 %, minimisant ainsi les coûts opérationnels et maximisant l'efficacité.

Infinitus benefits

Intégration des énergies renouvelables

La protection ultra-rapide du système CC permet une intégration transparente des sources nativement CC telles que les systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie par batterie.

 

Résilience et sécurité

Maximisation de la continuité des services et de la sécurité. Protection illimitée des personnes et des biens avec une exposition à l'énergie d'arc quasi nulle

Les applications émergentes de distribution de courant continu

Les nouvelles technologies et les nouveaux besoins en matière d'applications, motivés par les mégatendances de la décarbonisation et de l'électrification du secteur, ouvrent la voie à de nouveaux systèmes de distribution à courant continu (CC). Ces nouvelles possibilités au niveau de la basse tension offrent une série d'avantages, tels que l'économie de matières premières, l'amélioration de l'efficacité globale du système et la réduction des demandes supplémentaires sur le réseau de distribution traditionnel basé sur le courant alternatif au cours de la transition énergétique.
Les principales applications sont la marine, les transports intelligents, les bâtiments intelligents et les énergies renouvelables ;

Surmonter les défis de la protection contre le courant continu

La perspective SACE Infinitus

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661

Une solution tout-en-un

Disjoncteur, interrupteur, isolateur compteur d'énergie, concentrateur de connectivité.

Speed up your project

1000 fois plus rapide
Temps de rupture quasi nul par rapport à la technologie de protection traditionnelle la plus rapide, ce qui maximise la continuité du service.

Energy efficiency

-70 % de pertes pour un faible coût total de possession
Optimisez l'efficacité énergétique grâce à une nouvelle technologie de commutation qui présente les pertes de puissance les plus faibles sur le marché des protections à semi-conducteurs.

abb__safety_and_protection_100

Exposition à l'énergie d'arc proche de 0
Aucune énergie n'est libérée pendant l'interruption du courant, ce qui permet une véritable atténuation de l'éclair d'arc pour les personnes et les équipements.

ABB_picto_48x48_04_arrows_split_0131-88x88


Protection bidirectionnelle
Interruption des courants de court-circuit dans les deux sens.

Maximize safety and reliability

Court-circuit prospectif illimité
Aucune restriction quant à la valeur du courant de court-circuit prospectif maximal pouvant être traité par ce disjoncteur.

Dernières nouvelles

Documents et matériel utiles

Select region / language