Disjoncteurs en boîtier moulé Tmax T

Une gamme complète de disjoncteurs en boîtier moulé jusqu'à 3200 A.

Tous les disjoncteurs, à 3 et 4 pôles, sont disponibles dans les versions fixes suivantes : T4 et T5 dans la version enfichable et T4, T5, T6 et T7 dans la version débrochable.

  • Pouvoir de coupure élevé avec des dimensions compactes
    Des valeurs élevées sont garanties à différents niveaux de tension pour le pouvoir de coupure en cas de court-circuit, sans compromettre les dimensions globales.

  • Souplesse d’utilisation
    Des déclencheurs thermomagnétiques et électroniques peuvent être utilisés dans les applications CA/CC ou CA uniquement. Les déclencheurs peuvent être échangés en conservant le même pouvoir de coupure. Une installation peut donc être mise à niveau à moindre coût.

  • Protection avancée
    La gamme complète de déclencheurs électroniques est adaptée à différents niveaux de protection, elle améliore même les valeurs de sélectivité avec un algorithme de détection anticipée et de prévention des défauts (EFDP).

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Highlights

Offre de produits

Pour en savoir plus

Produits et documents

Produits associés

Select region / language