Tmax 1000V DC et 1150V AC pour applications industrielles

Pour les applications jusqu'à 1 000 V CC et 1 150 V CA

Ces dernières années, les installations industrielles ont de plus en plus besoin de haute tension de service. ABB s'est toujours concentré sur les applications très exigeantes, afin que les clients puissent trouver une solution fiable pour tout besoin d'application.

La gamme de disjoncteurs Tmax T4, T5 et T6 pour applications en courant continu jusqu'à 1000 V ou en courant alternatif jusqu'à 1150 V est la réponse à ce type d'exigences. Les applications typiques sont les installations dans les mines, les tunnels routiers et ferroviaires, les transports électriques et les applications industrielles en général.

Dans le détail, les disjoncteurs boîtier moulé Tmax présentent les meilleures performances dans le monde de la basse tension en termes de pouvoir de coupure à 1000V AC et 1150V AC. C'est pourquoi les Tmax T4, T5 et T6 sont largement spécifiés pour une utilisation dans les applications minières souterraines partout dans le monde. Les disjoncteurs Tmax sont disponibles avec une large gamme de déclencheurs thermomagnétiques et électroniques :

  • TMD : seuil thermique réglable et seuil magnétique fixe ;
  • TMA : seuils thermiques et magnétiques réglables ;
  • PR221DS, PR222DS/P fournissant des fonctions contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre ;
  • PR222DS/PD ajoutant également la fonction de dialogue intégrée Modbus RTU ;
  • PR222MP spécialement conçu pour la protection des moteurs

Les disjoncteurs Tmax pour les applications jusqu'à 1 000 V CC et 1 150 V CA conservent les mêmes dimensions compactes que la gamme standard. La disponibilité en version fixe, enfichable et débrochable ainsi que la compatibilité avec la gamme standard d'accessoires sont garanties.

mining
Select Language
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • português
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)
Select region / language