Disjoncteurs de Puissance Photovoltaïques Tmax T

Pour les applications photovoltaïques

Tmax T - Disjoncteurs automatiques à boîtier moulé PV et interrupteurs-sectionneurs à boîtier moulé.

Lorsque la puissance générée par un système de production photovoltaïque dépasse un certain niveau et que l'utilisation d'un interrupteur basse tension est nécessaire, les interrupteurs à boîtier moulé Tmax T - PV sont une solution parfaite. Les PV Tmax sont couramment utilisés à l'intérieur d'un boîtier de combinaison ou pour la déconnexion de l'onduleur côté CC.

Conformément à la norme CEI 60947-3, Tmax T - PV propose des interrupteurs-sectionneurs pour répondre aux applications standard de 1 100 V CC. En plus de cela, il offre la polyvalence de capacités étendues jusqu'à 1 500 V CC pour les applications solaires de plus en plus exigeantes. Les cavaliers de connexion sont une option disponible pour les interrupteurs-sectionneurs CEI afin d'augmenter la sécurité et la facilité d'installation.

Tmax T - La gamme PV conforme à la norme UL 489b est complète avec des interrupteurs à boîtier moulé et des disjoncteurs à boîtier moulé. Une solution complète de cavaliers de connexion est fournie pour couvrir les besoins PV jusqu'à 1 000 V CC.

 
Photovoltaic
Select Language
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)
Select region / language