Ekip View est un logiciel de supervision des appareils connectés à un réseau de communication utilisant le protocole Modbus RTU ou Modbus TCP.
C'est l'outil idéal pour toutes les applications nécessitant :
- télécommande du système,
- surveillance de la consommation électrique,
- détection des défauts du système,
- allocation de la consommation d'énergie aux différents processus et services,
- planification préventive de la maintenance.
Voici ci-dessous les principales caractéristiques :
- Logiciel d'ingénierie gratuit et prêt à l'emploi. Ekip view guide l'utilisateur dans la reconnaissance et la configuration des unités de protection sans avoir besoin d'aucune activité d'ingénierie du système de supervision.
- Panneau de simulation dynamique. Après balayage automatique du réseau, pour chacun des appareils trouvés, Ekip View propose un symbole dynamique qui résume les informations les plus importantes (état, mesures électriques, alarmes). La vaste bibliothèque de symboles électriques permet de représenter l'ensemble du système électrique en détail.
- Analyse des tendances. Les tendances instantanées et passées des courants, des puissances et des facteurs de puissance sont représentées graphiquement et peuvent être exportées dans Microsoft Excel pour une analyse détaillée.
- Rapports. Des rapports avancés peuvent être générés sur les diagnostics du système et du réseau de communication. Grâce à l'option Répartiteur d'alarmes, l'utilisateur peut recevoir les indications les plus importantes par SMS ou par e-mail.
- Accès via web à l'installation, grâce à la fonctionnalité Ekip View Web Server.