Logiciel OPR Designer
Le logiciel OPR Designer d’ABB a été développé pour simplifier la conception des systèmes de protection contre la foudre utilisant des solutions PDA (Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage).
Ce logiciel est idéal pour les consultants et les entrepreneurs travaillant dans le domaine de la protection contre la foudre, car il a été conçu pour fournir la solution optimale et modifiable pour la protection contre la foudre utilisant des PDA en un temps record.
Ce logiciel détermine le type et l'emplacement des paratonnerres sur une structure, ainsi qu'une liste détaillée des accessoires d'installation, des fixations et des composants de mise à la terre nécessaires. La mise en œuvre d'un système de protection contre la foudre comprenant des pylônes autoportants sur le site est également possible.
Les nomenclatures relatives à chaque étude de protection contre la foudre sont accessibles à tout moment dans le logiciel, et peuvent également être exportées vers un fichier Excel. Les détails de colisage des produits sont également inclus.
De plus, le logiciel permet de générer une étude complète et une nomenclature au format PDF en tenant compte de l'ensemble du projet, soit :
- Positionnement des paratonnerres sur un plan importé avec le rayon de protection définit dans l’étude (un plan qui peux être importé à partir d’une image, d’un fichier PDF, d’un fichier Autocad ou même d’une vue Google Earth) ,
- Liste complète et détaillée des composants nécessaires à la mise en œuvre,
- Les pages de catalogue décrivant les produits utilisés dans la conception de la protection,
- Les certificats de test des paratonnerres PDA utilisés.
Download the Lien pour télécharger le logiciel OPR Designer software.