Télécommande IR et émetteur mural Busch

Pour tout gérer depuis votre canapé.

fs-ferncontrol

Vous pouvez désormais commander l'ensemble des lumières, stores et auvents des différentes pièces de vie avec une télécommande, aussi facilement que vous changez de chaîne sur votre télévision. D'une simple pression sur un bouton, vous allumez la lumière et modulez son intensité, ou vous commandez les stores. Du jamais vu !

Variation d'intensité à distance.

La télécommande IR Busch module l'intensité de charges jusqu'à 420 W (avec rehausseur de capacité jusqu'à 735 W/VA) à l'aide d'un variateur universel qui permet dans le même temps, grâce à son système de contrôle intelligent, de raccorder des ampoules halogènes et à incandescence de 230 V, ainsi que des ampoules halogènes basse tension avec transformateur conventionnel ou électronique. La fonction mémoire enregistre la dernière valeur de luminosité réglée.

Commutation à distance de charges élevées.

Lorsqu'il est nécessaire de commuter à distance des charges élevées, la télécommande IR s'associe à un relais Busch-Universal. La capacité de commutation passe alors à 2 300 W/VA, suffisante même pour les systèmes de grande envergure.

Commutation à distance des luminaires branchés sur prises.

Grâce au commutateur de commande à distance IR Busch avec adaptateur, les dispositifs mobiles peuvent être raccordés sans installation supplémentaire. Cette solution est parfaitement adaptée aux luminaires avec ampoules à incandescence, ampoules halogènes de 230 V et ampoules halogènes basse tension fonctionnant via transformateur. N'importe quel consommateur dont la charge raccordée est inférieure à 2 300 W peut être actionné.

Commande à distance des ventilateurs.

L'éclairage et les ventilateurs sont contrôlés à l'aide de la télécommande IR, via le double relais Busch-Universal. Activé par la télécommande, le relais encastré commande l'éclairage sur la première sortie et le ventilateur sur la deuxième. Une fois la lumière éteinte, le ventilateur continue de tourner pendant le délai programmé.

Commande à distance.


La télécommande IR Busch est le centre névralgique du système : elle déclenche toutes les fonctions du système selon les besoins. En pratique, cela permet de commuter et de réguler individuellement tous les récepteurs IR Busch installés. La fonction de mémorisation (Mémo 1/Mémo 2) permet d'enregistrer des scénarios d'éclairage spéciaux qui peuvent être rappelés à tout moment, d'une simple pression sur un bouton.

pl-fs-funkcontrol-02

Émetteur mural.


Véritable centrale de commande, l'émetteur IR mural est le complément idéal de la télécommande. Parce qu'il n'est pas branché sur secteur et qu'il s'installe n'importe où dans la pièce, même sur une fenêtre, il permet de commander la fonction de mémorisation ou les consommateurs individuels, tout en veillant à ce que les consommateurs soient désactivés (TOUT ÉTEINDRE) quand la pièce est vide. Disponible dans les couleurs de la gamme d'interrupteurs alpha.

pl-fs-ferncontrol-03
Select Language
  • English
  • français
  • português
  • Türkçe

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language