Prise coaxiale satellite

Connexion à l'antenne et aux câbles à large bande.

dk-antenne

Busch-Jaeger s'appuie sur les nouvelles technologies d'antenne et de câbles à large bande pour raccorder les radios et les télévisions, grâce aux prises à 4 voies capables d'accueillir simultanément deux récepteurs satellites à polarisation horizontale et verticale. C'est la seule solution qui permet d'enregistrer une émission tout en en regardant une autre en direct.

Toutes les prises d'antenne sont de Classe A, ce qui signifie qu'elles répondent aux exigences de blindage les plus strictes. Leur profondeur d'installation réduite simplifie le montage.

Les prises d'antenne Busch-Jaeger sont disponibles en différents modèles, dont:

  • Prises d'antenne pour branchement de câbles
    Largeur de bande de transmission de 5 à 2 400 MHz conformément aux normes CEI 169-2 et NF EN 50083-2, -4. Enjoliveur pour deux prises d'antenne disponibles dans le commerce, avec fixation centrale M3.
  • Prises d'antenne pour connexion satellite
    Largeur de bande de transmission de 47 à 2 150 MHz conformément à la norme CEI 169-2. Enjoliveur pour trois prises d'antenne disponibles dans le commerce, avec fixation centrale M3
  • Prise d'antenne pour double récepteur
    Enjoliveur (50x50 mm) utilisable pour toutes les gammes, 4 prises d'antenne Ankaro/Hirschmann/WISI. Utilisable uniquement avec l'enjoliveur 50x50 mm sans capot articulé pour prises de télécommunication

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language