Prise murale USB

La connexion sans efforts.

dk-usb

Le Universal Serial Bus (USB) est un système de bus en série utilisé pour connecter des périphériques à un ordinateur. Il est ainsi possible de connecter à la volée tout appareil équipé d'une prise USB ou un support de stockage (clé USB) et de reconnaître automatiquement ses caractéristiques.

Avant l'introduction de la norme USB, les accessoires et périphériques adoptaient plusieurs types d'interfaces pour se connecter à un ordinateur. Dans un souci de simplification pour l'utilisateur, presque toutes ces interfaces ont disparu au profit de l'USB. La version 3.0 actuellement en vigueur propose une vitesse brute de transfert de données atteignant 500 Mo/s.

L'adaptateur de communication USB de Busch-Jaeger permet de connecter les appareils mobiles de type accessoires informatiques (imprimante, scanner, clés USB, etc.) ou les appareils photo numériques.

  • Prise USB : type A, compatible USB 2.0
  • Connexion de câbles USB à 5 broches
  • Installation dans les gaines de câbles, les boîtiers encastrés et sous plancher

Présentation des couleurs.


Les enjoliveurs de prise murale USB sont disponibles en blanc, blanc alpin et gris.

pl-dk-usb-01
Principaux avantages
  • L'adaptateur de communication USB ABB/Busch-Jaeger permet de connecter les appareils mobiles de type accessoires informatiques (imprimante, scanner, clés USB, etc.) ou les appareils photo numériques
  • Multiples options de connexion
  • Compatible avec différentes gammes d'interrupteurs
  • Installation dans les gaines de câbles, les boîtiers encastrés et sous plancher

Principales fonctionnalités

  • Installation encastrée
  • La version 3.0 actuellement en vigueur propose une vitesse brute de transfert de données atteignant 500 Mo/s
  • Prise USB : type A, compatible USB 2.0
  • Connexion de câbles USB à 5 broches

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language