Système de communication de données (DCS)

Connecté en permanence.

dk-dks

Le système de communication de données (DCS) séduit au premier abord par la polyvalence de son enjoliveur, parfaitement assorti à toutes les gammes d'interrupteurs.

Au total, 26 bases sont disponibles pour les applications de type réseaux de données utilisant des prises RJ45 blindées ou non de catégorie 5 ou 6, les réseaux de fibre optique avec prises ST et SC, etc.

Les connecteurs sont facilement enfichables dans la base correspondante. Une fois installée sur le support fixe, la base articulée est prête à être raccordée. L'enjoliveur est ensuite vissé sur l'unité, tandis que la languette de marquage est placée au-dessus des vis de fixation et centrée par rapport à la protection transparente.

L'inclinaison de la base (environ 30°) protège le câble contre toute tension mécanique afin d'éviter les pertes de transmission.

Très esthétique, le système de communication de données (DCS) se distingue par son installation rapide et son routage optimal.

Connecté en permanence.


Les prises d'autres fabricants peuvent être dissimulées en installant un enjoliveur assorti à la gamme d'interrupteurs sélectionnée. À défaut, Busch-Jaeger propose plusieurs modèles de plaques de fixation spéciales, cadres et adaptateurs permettant d'assurer une certaine cohérence esthétique.

pl-dk-dks-01

Principaux avantages

  • Les prises d'autres fabricants peuvent être dissimulées en installant un enjoliveur assorti à la gamme d'interrupteurs sélectionnée
  • À défaut, Busch-Jaeger propose plusieurs modèles de plaques de fixation spéciales, cadres et adaptateurs
  • Cela permet d'assurer une certaine cohérence esthétique

Principales fonctionnalités

  • L'inclinaison de la base (environ 30°) protège le câble contre toute contrainte mécanique afin d'éviter les pertes de transmission
  • Il est ainsi possible d'éliminer toute tension mécanique sur le câble
  • • Installation rapide et routage optimal

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language