Détecteur de fumée Busch ProfessionalLINE

Une décision sûre.

rm-rauch-abb

Les incendies se déclarent toujours de manière inopinée. Et très souvent pendant la nuit. C'est quand tout le monde dort qu'un incendie domestique peut devenir mortel, car l'odorat de l'homme, comme celui du chien, est désactivé pendant le sommeil. C'est pourquoi il est rassurant de savoir qu'un détecteur de fumée Busch veille sur vous. En service 24h/24, extrêmement fiable, il émet une forte sonnerie longue durée qui réveille tout le monde dans la maison à la moindre détection de fumée.

La protection optimale en réseau.


Un réseau de protection dédié à votre sécurité. La meilleure des alarmes est inutile si vous ne l'entendez pas en raison de la distance. En réponse à ce problème, nous avons conçu des détecteurs de fumée et de chaleur faciles à connecter en réseau, qui garantissent votre sécurité de la cave au grenier. Si un détecteur, câblé ou contrôlé par radio, signale un danger, tous les appareils installés alertent immédiatement les résidents, quel que soit l'endroit où la fumée a été détectée. La sécurité est ainsi maximale, notamment de nuit lorsque toutes les pièces ne sont pas utilisées.

Le relais de détecteur de fumée Busch permet en outre de raccorder à tout moment le détecteur à KNX ou à un dispositif externe : oreiller vibrant pour non-voyants, signal lumineux pour malentendants, etc.

De plus, si le réseau est contrôlé par radio, chaque alarme est directement connectée à toutes les autres. Si cette installation n'est pas possible pour des raisons structurelles, le détecteur le plus proche retransmet le signal radio (fonction répétition). Le dispositif qui a déclenché l'alarme fumée ou chaleur se distingue des autres en émettant un signal lumineux clignotant. Ce réseau est sécurisé pour votre protection : grâce aux batteries au lithium installées dans le module de contrôle radio et dont la durée de vie est de 10 ans, toutes les alarmes fonctionnent parfaitement même en cas de coupure de courant.

pl-rm-rauch-01-abb

Principaux avantages

  • Le détecteur de fumée Busch ProfessionalLINE est disponible en plusieurs versions
  • Les détecteurs de fumée Busch ProfessionalLINE sont parfaitement conformes aux exigences les plus strictes (normes NF EN 14604 et DIN 14676)
  • Les batteries ne peuvent pas être enlevées et utilisées ailleurs : vol impossible dans les lieux publics, réutilisation impossible dans un jouet pour enfant
  • Deux unités ont été testées selon les normes vfdb 14-01 et VdS 3131, et certifiées par le nouveau label Q : une marque de qualité indépendante destinée aux détecteurs de fumée haute qualité testés pour une utilisation à long terme
  • Fiabilité totale

Principales fonctionnalités

  • Batterie installée en permanence (scellée) avec durée de vie de 10 ans
  • Alarme sonore de 85 dBA à 3 m
  • Selon le modèle : mise en réseau d'un maximum de 20 détecteurs via deux câbles
  • Test toutes les 16 secondes, sans écran, parfait pour les chambres
  • Certification VdS (organisme allemand des assureurs immobiliers)
  • Antistatique afin d'éviter d'attirer la poussière, la chambre à fumée dispose d'une fonction de compensation de la contamination et de protection contre les insectes
  • Protection contre le démontage
  • Fonction sourdine activable pendant 10 minutes :
    Le volume de l'alarme augmente progressivement en cas de test de fonctionnement

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language