Détecteur de présence Watchdog Presence tech BasicLINE

Un excellent partenaire fiable et efficace.

bm-praesenz-basic-weiss

L'innovation, synonyme d'économies. Le détecteur de présence permet de commander de manière intelligente l'éclairage. Le choix du modèle dépend de la hauteur du plafond, de la taille de la pièce, de la position d'installation et du type de mouvement à détecter. En effet, les exigences de détection diffèrent entre un couloir utilisé en permanence et un bureau où les seuls objets en mouvement sont les doigts sur un clavier.

Présentation des couleurs.


pl-bm-praesenz-basic-02

L'efficacité sur les postes de travail.

Le gestionnaire idéal. Pour les bureaux ouverts, les parkings souterrains et les couloirs obscurs. Les détecteurs BasicLINE commandent l'éclairage à la perfection et avec un rendement maximal. Elles s'activent au moindre mouvement. Résultat : les consommateurs raccordés au système sont disponibles précisément au moment requis, sans qu'il soit nécessaire de définir au préalable des habitudes individuelles ou des processus de travail spécifiques.

La sécurité, c'est agréable.

Particulièrement esthétique, les détecteurs BasicLine font appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Nos détecteurs de mouvement ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir. Ils s'appuient sur un système de détection ultraperformant pour assurer une surveillance en continu partout où vous les installerez.

Principaux avantages

  • Commande de l’éclairage à la perfection
  • Les unités techniques Watchdog Presence contrôlent parfaitement non seulement les systèmes d’éclairage, mais aussi le chauffage, la ventilation et la climatisation.  
  • Activation au moindre mouvement

Principales caractéristiques

  • Le Watchdog Presence tech BasicLINE est particulièrement adapté pour les toilettes et les bureaux ouverts.
  • Le système de détection composé de quatre capteurs et miroirs est bien plus efficace que les détecteurs de mouvement conventionnels
  • Le moindre mouvement est détecté de manière fiable et déclenche une réponse
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • suomi
  • français
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Produits
Documentation
Loading documents
Select region / language