Aux fonctions normales de la version de base du détecteur de mouvement Busch-Watchdog 220 MasterLINE, le modèle KNX ajoute des caractéristiques personnalisées particulièrement impressionnantes : par exemple, il s'intègre parfaitement au système KNX de la maison afin d'optimiser la surveillance et bénéficie d'une fonction intelligente de mise en réseau KNX qui lui permet d'actionner, de surveiller et de connecter l'éclairage, les stores, le chauffage et d'autres fonctions domotiques modernes.
Facile à installer, il est également équipé du Powertool, un outil de paramétrage extrêmement pratique qui affiche uniquement les paramètres les plus importants, les autres devant être activés si nécessaire. Le Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX dispose de deux canaux permettant la détection des mouvements pour le soir et la nuit. Sa capacité de détection est excellente, même au crépuscule, grâce à l'interrupteur crépusculaire qui n'est pas influencé par d'autres éclairages.
Le Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX est disponible en blanc et argent métallisé.
La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.
»
Lien vers télécommande IR