Busch-Watchdog PRO 220° select BT

Le Busch-Watchdog allie un design élégant à une technologie intelligente et de haute qualité, renforçant la sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents veillent à ce que rien ne leur échappe, réagissant instantanément en cas de besoin.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

2cka006800a3082
Select Language
  • English
  • français



Le plaisir de se sentir en sécurité


Les détecteurs de mouvement intelligents Busch-Watchdog PRO ne laissent rien passer. Ils réagissent instantanément lorsqu’une action est nécessaire. Par exemple, ils détectent immédiatement lorsqu’il faut allumer ou éteindre la lumière, et servent de repère fiable dans l’obscurité. Ces systèmes de détection haut de gamme assurent une surveillance continue dans toutes les zones. Ils veillent à la tranquillité de votre sommeil, dissuadent les intrus et gèrent automatiquement l’éclairage pendant vos absences.

Téléchargez la brochure contenant toutes les informations essentielles.

Télécharger


2CKA006200A0862_C

01

Blanc studio

RAL9016

Zone de détection



Surveillance des zones proches du mur ou du sol,

Protection avancée (niveau 3)

Grâce à une surveillance étendue — jusqu’à 16 m en radial et 32 m à l’horizontale — le dispositif couvre même les zones arrière sensibles.

  • Indication claire de la couverture
  • Relais de commutation ultra rapide
  • Zone animale pour éviter les fausses détections
  • Protection anti-rampement intégrée : aucun passage discret ne passe inaperçu

Connexion



Une intégration adaptable à votre équipement

Les nombreuses options offertes par le Busch-Watchdog PRO s’appuient sur une logique de fonctionnement cohérente. Que ce soit directement via le potentiomètre ou à l’aide de l’application, tous les paramètres peuvent être réglés avec précision. Chaque mouvement est détecté avec exactitude.
280 fam

Conventionnel

Versions conventionnelles 90°, 220°, 280° select. Les quatre variantes sont conçues pour une installation classique. Elles peuvent également être commandées à distance via une application.

Facile et rapide à installer


Trois options de montage offrent une liberté maximale pour s’adapter à toutes les architectures : fixation en un point, au plafond ou en angle. La conception robuste garantit des zones de détection précises et des commutations fiables sur le long terme.

  • Montage mural équilibré
  • Installation au plafond simplifiée
  • Montage angulaire flexible
  • Fixation en angle étendue


product3
product2
lamp1


icons-3

Suppression des interférences

Aucun allumage intempestif dû à certains effets thermiques : des buissons déplacés par le vent, de l’air chaud en sortie d’évacuation ou des petits animaux dont les mouvements sont filtrés par les lentilles de détection sélective en option. D’une efficacité redoutable.
icons_4

  Stabilisation de la portée

La stabilisation précise de la portée repose sur une sensibilité variable. En hiver, elle est réduite lorsque la différence entre la température corporelle et celle de l’air est élevée, et augmentée en été lorsque cette différence est moindre. La zone de détection est réglée avec une précision au mètre près.


Produits associés





Produits et Documentation


Navigateur produit
Documentation
Loading documents


  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language