Busch-Watchdog PRO 90° BT

Le Busch-Watchdog n’est pas seulement esthétique. Il séduit également par sa qualité intérieure. Une technologie intelligente et de haute qualité donne une nouvelle dimension à la sécurité. Et elle procure un véritable sentiment de sûreté, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Busch-Watchdog280
Select Language
  • English
  • français



Concentration totale sur l’essentiel


Les détecteurs de mouvement intelligents Busch-Watchdog PRO ne laissent rien passer. Ils réagissent instantanément en cas de besoin. Par exemple, ils détectent immédiatement lorsqu'une lumière doit être allumée ou éteinte, et ils servent de repère fiable dans l'obscurité. Ces systèmes de détection de haute qualité garantissent une surveillance ininterrompue dans toutes les zones. Ils veillent à la tranquillité de votre sommeil, dissuadent les intrus et allument ou éteignent la lumière pendant vos absences.



Cinq teintes pour s’adapter à tous les styles


Le design peut prendre de nombreuses formes. Ici, le message est clair : le Busch-Watchdog PRO n’est pas conçu pour attirer l’attention, mais pour réagir en toute discrétion, en arrière-plan. Et pourtant, en passant devant chaque jour, vous le remarquerez — car sa forme et sa couleur s’intègrent harmonieusement à l’architecture. Un design pensé dans les moindres détails.

Téléchargez la brochure contenant toutes les informations essentielles

Télécharger

2CKA006200A0862_C

01

Blanc Studio

RAL9016

2CKA006800A3074_C

02

Argent aluminium

RAL9006

2CKA006200A0866_C

03

Acier inoxydable

2CKA006200A0858_C

04

Marron

RAL8017 (plus foncé)

2CKA006800A3078_C

05

Anthracite

RAL7016

Zone de détection



Isometric_Ilustration_90_WS_0612

La solution idéale pour les maisons de ville

Les maisons de ville imposent des exigences particulièrement élevées en matière de précision de la zone de détection. En effet, la lumière ne doit pas s’allumer en cas de mouvements non pertinents. Chaque porte d’entrée nécessite une zone étroite bien définie. Chaque centimètre compte dans la portée frontale, qui peut être réduite de 16 à 6 mètres en ajustant l’angle ou via l’application. Grâce à son relais à commutation rapide, le Busch-Watchdog PRO offre la précision nécessaire pour protéger tout le voisinage.

  • portée frontale jusqu’à 16 m
  • réductible horizontalement à 8,5 m
  • réductible par réglage de l’angle ou via l’application
  • avec indication claire de la zone de couverture
  • avec relais à commutation rapide

Connexion



Intégration adaptable avec votre appareil

Les nombreuses options offertes par le Busch-Watchdog PRO résultent également d’une logique de fonctionnement cohérente. Que ce soit directement via le potentiomètre ou via l’application, tous les paramètres peuvent être ajustés avec précision. Chaque mouvement est détecté avec exactitude.

280 fam


connect_bt

Conventionnel

Conventional 90°, 220°, 280° select. Les quatre variantes sont adaptées à une installation classique. Elles peuvent également être commandées à distance via une application.

Facile et rapide à installer


Trois options de montage offrent une liberté maximale pour toutes les architectures : montage en un point, au plafond ou en angle. La conception robuste garantit des zones de détection précisément définies et un déclenchement fiable à long terme.

  • Montage mural équilibré
  • Installation simplifiée au plafond
  • Montage incliné flexible
  • Montage en angle complet


product3
product2
lamp1


icons-3

Suppression des interférences

Aucun allumage intempestif dû à certains effets thermiques : des buissons déplacés par le vent, de l’air chaud en sortie d’évacuation ou des petits animaux dont les mouvements sont filtrés par les lentilles de détection sélective en option. D’une efficacité redoutable.

icons_4

 Stabilisation de la portée

La stabilisation précise de la portée repose sur une sensibilité variable. En hiver, elle est réduite lorsque la différence entre la température corporelle et celle de l’air est élevée, et augmentée en été lorsque cette différence est moindre. La zone de détection est réglée avec une précision au mètre près.



Produits associés





Produits et Documentation


Navigateur produit
Documentation
Loading documents


  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language