Détecteur MasterLINE 280

Une technologie rassurante.

bm-220-280-weiss

Particulièrement esthétiques, les détecteurs MasterLINE 280 font appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir.

Un adaptateur d'angle permet au détecteur MasterLINE 280 de surveiller deux façades de la maison. Ces appareils innovants proposent des fonctions supplémentaires : détection du sol et du champ arrière, protection anti-reptation et commutation automatique de l'éclairage lorsque vous sortez de la maison.

Le détecteur MasterLINE 280 est équipé d'une lentille plus large et propose un meilleur angle de détection (280°) que le détecteur MasterLINE 220.

Il est possible de raccorder des charges aux deux détecteurs de mouvement dans la limite de 3 680 W/VA. Nos détecteurs se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leurs fonctions pratiques : modes de fonctionnement, réglage crépusculaire, temporisation de coupure et impulsion de courte durée. De plus, la fonction de stabilisation automatique permet de maintenir une portée constante quelles que soient les conditions climatiques. Le détecteur MasterLINE 280 possède par ailleurs une fonction de suppression automatique des interférences et de simulation de présence, idéale pour les périodes de vacances. Il bénéficie enfin d'une protection contre le démontage.

Couleur assortie à la façade.

Les détecteurs MasterLINE 280 sont disponibles dans des couleurs modernes : blanc, brun, anthracite et argent métallisé.

pl-bm-280-01

Simple et rapide à installer.


Le détecteur de mouvement s'emboîte facilement sur le boîtier de raccordement mural. Il peut être protégé contre tout démontage grâce à des vis de fixation supplémentaires. Les passages de câbles universels permettent d'utiliser les appareils pour tous les types d'installation. Le branchement s'effectue après la pose de la partie inférieure de l'appareil.

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR

Principaux avantages

  • La solution idéale pour les maisons non mitoyennes
  • La télécommande infrarouge permet d'activer ou de désactiver les fonctions importantes (éclairage permanent, désactivation permanente, simulation de présence, enregistrement du seuil de commutation en fonction de la luminosité) sans qu'il soit nécessaire de configurer l'appareil.
  • Plusieurs options de montage sont disponibles : mur, mur avec pente, plafond et angle.
  • Les détecteurs MasterLINE 280 sont disponibles dans des couleurs modernes : blanc, brun, anthracite et argent métallisé.

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection : 280°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Quatre niveaux de détection sans angle mort, aucun angle mort de détection, longue portée de détection homogène

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language