Détecteur de mouvement encastré Watchdog 180 Comfort

L’assistant pratique à la maison

bm-flex-180-standard[1]

Les mains libres pour l’essentiel. Le détecteur de mouvement encastré Watchdog 180 Comfort est la solution idéale pour les cages d’escalier, les couloirs et les grandes pièces sans visibilité dégagée. Il réagit dès qu’il détecte la chaleur corporelle — et ne laisse jamais personne dans le noir.

La forme idéale

Un détecteur de mouvement encastré doit parfaitement s’intégrer à son environnement tout en assurant une détection fiable. Le Watchdog 180 Comfort encastré a été conçu exactement dans cet esprit. Ni trop plat, ni trop proéminent — rien ne lui échappe. Le modèle Standard est disponible dans le design de la gamme d’interrupteurs Reflex SI Linear. Le modèle Comfort, quant à lui, est compatible avec presque toutes les gammes d’appareillage. Il dispose en plus d’un curseur pratique pour régler individuellement la gestion de l’éclairage.

Tout est sous contrôle

Le détecteur de mouvement encastré Watchdog 180 Comfort offre une large portée d’efficacité, notamment lors d’une approche frontale. Dès qu’une personne franchit la porte, le processus de commutation est déclenché. Il s’éteint automatiquement à la sortie. L’angle de détection est de 180° et s’étend latéralement jusqu’au mur. Malgré ses dimensions compactes, il dispose d’une portée de détection frontale de douze mètres et, selon la lentille, de cinq à huit mètres latéralement. Selon la configuration des lieux, il peut être recommandé de raccorder un détecteur de mouvement supplémentaire, utilisé comme unité d’extension — par exemple pour couvrir une zone hors du champ de détection principal.

Select Language
  • English
  • français
  • svenska
  • Türkçe
Scheme-_FM-Watchdog-Select-Lense_64762_KNX_freeathome_XX_V1-0_9AKK_Rev_A
Encore plus de possibilités d’intégration

Le détecteur encastré Watchdog 180 Comfort peut être facilement intégré aux installations KNX et free@home, ouvrant de nouvelles perspectives pour vos projets.
(Un coupleur de bus est requis)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Conseils pour les solutions industrielles

La lumière, uniquement quand elle est nécessaire. Et inversement. Un éclairage qui réfléchit avec vous. Dans les bureaux, hôtels ou bâtiments publics, la lumière doit fonctionner de manière fiable et sécurisée — mais seulement lorsqu’elle est vraiment utile. Un allumage inutile entraîne une consommation d’énergie supplémentaire. Les détecteurs intelligents Watchdog remplissent cette mission de façon remarquable, et surtout économique, dans tous les environnements.

Combinaison intelligente


Le détecteur encastré Watchdog 180 Comfort, associé à un Dimmer®, n’éteint pas la lumière brutalement, mais la fait diminuer progressivement pendant 60 secondes. Le temps de retard à l’extinction et le seuil crépusculaire sont réglables librement, jusqu’à 30 minutes.

pl-bm-180-komfort-03

Principaux avantages

  • Le détecteur encastré Watchdog 180 Comfort offre une large portée d’efficacité, notamment lors d’une approche frontale
  • Selon le design et l’application, les modèles encastrés Watchdog 180 Comfort disposent de deux types de lentilles : lentille select ou multi-lentille
  • Avec la lentille select, par exemple, les animaux domestiques ne sont pas détectés dans la zone inférieure
  • La multi-lentille permet également de détecter les personnes se trouvant dans les escaliers

Fonctionnalités principales

  • Mode lumière continue, sans lumière ou automatique sélectionnable individuellement via le curseur du détecteur encastré Watchdog 180
  • Associé à un Dimmer®, le détecteur encastré Watchdog 180 Comfort n’éteint pas la lumière brusquement, mais la diminue progressivement sur une période de 60 secondes
  • Fonctionnalités de la lentille select :
    - Surveille une zone à partir de 1,20 m de hauteur, ce qui empêche la détection des petits animaux
    - Hauteur de montage : de 0,80 m à 1,20 m
    - Portée de détection : 12 m en frontal, 8 m de chaque côté
  • Fonctionnalités de la multi-lentille :
    - Grâce à sa portée de détection, elle détecte également les personnes dans les escaliers
    - Hauteur de montage : 1,20 m ; portée : 10 m en frontal, 2,50 m de chaque côté
    - Hauteur de montage : 2 m ; portée : 12 m en frontal, 4 m de chaque côté
    - Hauteur de montage : 2,50 m ; portée : 15 m en frontal, 5 m de chaque côté

Produits et Documentation

Select region / language