Même dans les pièces à plafond élevé, rien n’échappe à la détection. Car le Watchdog Sky KNX détecte les plus petits mouvements à une distance de 24 mètres. Il est ainsi parfaitement adapté pour allumer et éteindre des rangées de luminaires en fonction de la présence dans la pièce. Un détecteur de mouvement idéal avec deux canaux indépendants. Grâce au coupleur de bus KNX intégré, il peut transmettre des données sensibles au système. Son design moderne et compact s’intègre à tous les styles d’intérieur. Son large rayon d’action présente un avantage supplémentaire : un seul détecteur suffit pour assurer l’efficacité énergétique dans les grandes pièces avec plafond élevé.