Le gestionnaire idéal. Pour les bureaux ouverts, les parkings souterrains et les couloirs obscurs. Les détecteurs BasicLINE commandent l'éclairage à la perfection et avec un rendement maximal. Elles s'activent au moindre mouvement.
Particulièrement esthétique, les détecteurs BasicLINE font appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Nos détecteurs de mouvement intelligents ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir. Ils s'appuient sur un système de détection ultraperformant pour assurer une surveillance en continu partout où vous les installerez.
Principaux avantages
- Commande de l’éclairage à la perfection
- Activation au moindre mouvement.
Principales caractéristiques
- Le détecteur BasicLine Mini est particulièrement adapté pour les entrées et les toilettes
- Le système de détection composé de quatre capteurs et miroirs est bien plus efficace que les détecteurs de mouvement conventionnels
- Le moindre mouvement est détecté de manière fiable et déclenche une réponse.