Détecteur de présence Busch mini premium KNX

Le contrôle total. En toute discrétion.

Petit (16 mm de haut, 8 cm de long) mais ultra-sensible, doté de capteurs capables de détecter la température et la lumière dans un rayon de 8 m, il est aussi invisible que polyvalent : variation uniforme de l'intensité lumineuse en fonction de valeurs préréglées, régulation du chauffage et du refroidissement au degré près, temporisation de la commutation sur 5 canaux logiques, activation d'autres applications via 24 canaux infrarouges librement programmables... Ses capteurs détectent même les personnes assises et les écarts de luminosité les plus minimes. Le détecteur de présence Busch mini premium KNX est petit par la taille, mais immense par ses fonctions.

Parce que sa configuration a été simplifiée, le détecteur de présence Busch peut être réglé en mode programmation sans utiliser d'échelle, simplement à l'aide d'une télécommande IR, puis programmé depuis un PC.

Programmation sans échelle.


Parce que sa configuration a été simplifiée, le détecteur de présence Busch peut être réglé en mode programmation sans utiliser d'échelle, simplement à l'aide d'une télécommande IR, puis programmé depuis un PC.

pl-fs-ferncontrol-02

» Plus d'informations sur la télécommande IR Busch

Zoom

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language