Sensibilité maximale jusqu’à 12 mètres de distance. Le détecteur de présence premium KNX détecte même les plus petits mouvements, garantissant ainsi une atmosphère lumineuse idéale et un climat ambiant agréable, même pour les personnes assises. Et il va encore plus loin : il ajuste en continu la luminosité jusqu’au niveau de consigne, régule le chauffage et la climatisation au degré près et déclenche des temporisations via 5 canaux logiques — idéal pour les portails et l’éclairage des escaliers. Et ce n’est pas tout : avec 24 canaux infrarouges librement programmables, il pilote tous les équipements connectés. Efficacité et polyvalence.
Pratique pour les réglages : le détecteur de présence peut être mis en mode programmation sans utiliser d’échelle grâce à une télécommande infrarouge, puis être facilement programmé depuis un PC.
Détecteur de présence et régulateur de température ambiante 2-en-1
Programmation sans échelle
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons