Détecteur MasterLINE 220 Select

Garantissez la continuité de votre activité. Pour les tâches spécifiques.

Particulièrement esthétique, le détecteur MasterLINE 220 Select fait appel à une technologie intelligente de sécurité haut de gamme adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les détecteurs de mouvement intelligents ABB ne sont jamais pris en défaut et réagissent instantanément lorsque nécessaire. Par exemple, ils déterminent immédiatement si une lumière doit être allumée ou éteinte et sont parfaitement visibles dans le noir. Ils s'appuient sur un système de détection ultraperformant pour assurer une surveillance en continu partout où vous les installerez.

Intelligent et réactif.

Grâce à sa zone de détection étroite et circulaire, le détecteur MasterLINE 220 Select est particulièrement adapté aux applications du secteur tertiaire. Le champ de détection est de 220° et la portée de 16 mètres de chaque côté. Installé à une hauteur appropriée, il présente une zone de 2 m au-dessus du sol dans laquelle aucune détection n'est réalisée. Toutefois, si quelqu'un approche, il réagit immédiatement. Il offre également des fonctions qui peuvent être activées et désactivées par la télécommande IR : éclairage permanent, désactivation permanente, simulation de présence, enregistrement du seuil de commutation en fonction de la luminosité... Il est parfaitement adapté à un montage mural ou au plafond.

Il est possible de raccorder des charges au détecteur de mouvement dans la limite de 3 680 W/VA. Nos détecteurs se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leurs fonctions pratiques : modes de fonctionnement, réglage crépusculaire, temporisation de coupure et impulsion de courte durée. De plus, la fonction de stabilisation automatique permet de maintenir une portée constante quelles que soient les conditions climatiques.

Contrôle parfait de toutes les fonctions.


La télécommande infrarouge maximise en permanence le niveau de sécurité et de confort. La configuration s'effectue facilement : plus besoin d'utiliser une échelle ou de faire appel à un électricien. Parmi les réglages possibles : seuil de commutation en fonction de la luminosité, simulation de présence ou éclairage permanent/désactivation permanente.

pl-bm-70-04-abb

» Lien vers télécommande IR

Principaux avantages

  • Grâce à sa zone de détection étroite et circulaire, le détecteur MasterLINE 220 Select est particulièrement adapté aux applications du secteur tertiaire
  • La télécommande infrarouge permet d'activer ou de désactiver les fonctions importantes (éclairage permanent, désactivation permanente, simulation de présence, enregistrement du seuil de commutation en fonction de la luminosité) sans qu'il soit nécessaire de configurer l'appareil
  • Plusieurs options d'installation sont disponibles : mur ou plafond.

Principales fonctionnalités

  • Angle de détection : 220°
  • Portée : 16 m de chaque côté
  • Un niveau de détection sans angle mort ni détection des petits animaux
  • Pas de détection du sol ni du champ arrière.
Select region / language